Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Linea
EAN:
4031582352047
Broj proizvoda:
5947XSP125R05-22
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea okreni točak sa potpuna kočnica opremljen je stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od polia...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea okreni točak sa potpuna kočnica opremljen je stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizini kuglični ležaj za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od poliuretana koji je liven i električno provodljiv, a ležaj točka je takođe precizini kuglični ležaj. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visota proizvoda 145 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 260 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar medicinskih i profesionalnih primena.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano