Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom opremljen je stablom okruglog oblika kao fitting sistemom. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kugličnim ležajem kao okretnim ležištem. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina od poliuretana, livenog i električno provodljivog materijala, sa preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 145 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg. Proizvod je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
594CXSP125R05-22 RAL9002
EAN
4031582378559
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
130 kg
Statički Nosivost
260 kg
Sveukupna visina
145 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.2 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
22 mm
Dužina sraf
40 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
258 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
129 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
20 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Linea
5940XSP125R05-22 RAL9002

Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno precizini kuglicni lezaj sistemom za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima telo od poliamid električna provodljivost materijala, dok je gazna površina izrađena od Poliuretan, liveno, električno provodljiv materijala, sa precizini kuglicni lezaj ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 145 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg. Proizvod je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete, dijalizna kolica, medicinska kolica, hirurške robote i respiratore.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Linea
5947XSP125R05-22

Linea okreni točak sa potpuna kočnica opremljen je stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizini kuglični ležaj za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od poliuretana koji je liven i električno provodljiv, a ležaj točka je takođe precizini kuglični ležaj. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visota proizvoda 145 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 260 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar medicinskih i profesionalnih primena.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Linea
5941XSP125R05-22 RAL9002

Linea okreni tocak sa usmerena kocnica opremljen je stablom okruglog oblika kao fitingom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje koji omogućava glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina od poliuretana, livenog i električno provodljivog materijala, sa preciznim kugličnim ležajem za rotaciju točka. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 145 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg. Proizvod je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, bolničke krevete, dijalizna kolica, medicinska kolica, hirurške robote, ultrazvučne aparate i respiratore, kao i za kancelarijski nameštaj i profesionalna kolica za čišćenje.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg