Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Linea
EAN:
4031582352399
Broj proizvoda:
5941UAP125P52 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea okreni točak sa usmerena kočnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu u medicinskim i komercijal...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea okreni točak sa usmerena kočnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu u medicinskim i komercijalnim aplikacijama. Točak je opremljen pravougaonom pločom sa razmakom otvora za vijak koji omogućava sigurnu montažu na različite tipove kolica i opreme. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizni kuglični ležaj za okretanje koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje tokom dugotrajne upotrebe. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok je ležaj točka takođe precizni kuglični ležaj koji garantuje dugotrajnost i stabilnost. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visota proizvoda je 148 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg, što čini ovaj točak idealnim za bolničke krevete, medicinska kolica, hirurške robote, dijalizna kolica i drugu profesionalnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano