Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea okreni točak sa potpuna kočnica opremljen je pravougaonom pločom sa razmakom otvora za vijak koji omogućava sigurno pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizni kuglični ležaj za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida i gazne površine od livenog poliuretana, dok je ležaj točka takođe precizni kuglični ležaj. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 148 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg. Proizvod je idealan za primenu u anesteziološkim kolicima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolicima, kolicima za lekove, medicinskim kolicima, kancelarijskom nameštaju, dizačima pacijenata, reklajner foteljama, hirurškim robotima, stolicama za tretmane, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolicima za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5947UAP125P52 RAL9002
EAN
4031582352283
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
130 kg
Statički Nosivost
260 kg
Sveukupna visina
148 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča, razmak otvor za vijak
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
76 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
72 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
52 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
44.5 mm
Dužina ploče
95 mm
Širina ploče
70 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
258 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
129 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
20 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 125 mm
Linea
5940UAP125P52 RAL9002

Linea je okretanje točak namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama, opremljen pravougaonom pločom sa razmakom otvora za vijak kao fitingom koji omogućava fleksibilnu montažu na različite sisteme. Kućište je izrađeno od poliamida, što osigurava laganost i otpornost na hemikalije, dok je precizni kuglicni ležaj u kućištu odgovoran za glatko okretanje i dugotrajnost. Točak ima prečnik od 125 mm sa treadom od polietrana, livenog, što pruža odličnu adheziju i zaštitu podloga, dok je jezgro točka izrađeno od poliamida za optimalnu kombinaciju čvrstine i fleksibilnosti. Precizni kuglicni ležaj u točku omogućava minimalno trenje i pouzdanu rotaciju čak i u zahtevnim uslovima. Ukupna visina proizvoda je 148 mm, što ga čini kompaktnim za integraciju u različite medicinske i industrijske platforme. Proizvod ima statičku nosivost od 260 kg i dinamičku nosivost od 130 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu na anesteziološkim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim uređajima, bolničkim krevetima za negu, katering kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, kolima za lekove, mobilizacijskim sistemima, medicinskim kolima, kancelarijskom nameštaju, dizačima pacijenata, reklajner fotelјama, hiruraškim robotima, stolicama za tretmane, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Linea
5941UAP125P52 RAL9002

Linea okreni točak sa usmerena kočnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu u medicinskim i komercijalnim aplikacijama. Točak je opremljen pravougaonom pločom sa razmakom otvora za vijak koji omogućava sigurnu montažu na različite tipove kolica i opreme. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizni kuglični ležaj za okretanje koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje tokom dugotrajne upotrebe. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok je ležaj točka takođe precizni kuglični ležaj koji garantuje dugotrajnost i stabilnost. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visota proizvoda je 148 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg, što čini ovaj točak idealnim za bolničke krevete, medicinska kolica, hirurške robote, dijalizna kolica i drugu profesionalnu opremu.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 125 mm
Linea
594CUAP125P52 RAL9002

Linea je okreni točak sa kombinovanom bravičom namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom sa razmakom otvora za vijak koji omogućava sigurnu montažu na različite vrste opreme. Kućište točka je izrađeno od poliamida, što osigurava laganost i otpornost na hemikalije, dok je okretni ležaj precizni kuglicni ležaj koji garantuje glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm sa gumom od polietrana, livene izvedbe, što pruža odličnu amortizaciju i zaštitu podloge. Precizni kuglicni ležaj u točku omogućava fleksibilnost i dugotrajnost u intenzivnoj upotrebi. Ukupna visina proizvoda je 148,5 mm, što ga čini kompaktnim za integraciju u različite sisteme. Točak ima statičku nosivost od 260 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa težim teretima, dok je dinamička nosivost 130 kg pri brzini od 3 km/h. Linea je idealan izbor za anesteziolška kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgenske aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica, računare na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, mobilizacijske sisteme, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.

125 mm
148.5 mm
130 kg
125 mm
148.5 mm
130 kg