Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 125 mm
Linea
EAN:
4031582378375
Broj proizvoda:
594CUAP125P52 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea je okreni točak sa kombinovanom bravičom namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen pra...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea je okreni točak sa kombinovanom bravičom namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom sa razmakom otvora za vijak koji omogućava sigurnu montažu na različite vrste opreme. Kućište točka je izrađeno od poliamida, što osigurava laganost i otpornost na hemikalije, dok je okretni ležaj precizni kuglicni ležaj koji garantuje glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm sa gumom od polietrana, livene izvedbe, što pruža odličnu amortizaciju i zaštitu podloge. Precizni kuglicni ležaj u točku omogućava fleksibilnost i dugotrajnost u intenzivnoj upotrebi. Ukupna visina proizvoda je 148,5 mm, što ga čini kompaktnim za integraciju u različite sisteme. Točak ima statičku nosivost od 260 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa težim teretima, dok je dinamička nosivost 130 kg pri brzini od 3 km/h. Linea je idealan izbor za anesteziolška kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgenske aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica, računare na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, mobilizacijske sisteme, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano