Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383423
Broj proizvoda:
5081PJM125R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless je okreni tocak sa usmerena kocnica sa stablo, okrugla tipom pricvrsne. Kuciste je izradjeno od poliamida sa dva...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Galea stainless je okreni tocak sa usmerena kocnica sa stablo, okrugla tipom pricvrsne. Kuciste je izradjeno od poliamida sa dva trke za loptu, ojacano ili nerdjajuci osloncem za okretanje. Tocak ima telo od polipropilena sa gaznom povrsinom od termoplasticna guma i klizni lezaj, nerdjajuci sistem lezajeva, sa precnikom od 125 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 162 mm. Dinamicki nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok je staticka nosivost 200 kg. Proizvod je namijenjen za primenu u ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka kao i stolice za tusiranje, obezbedjujuci pouzdanu mobilnost u profesionalnim uslovima rada.