Fiksni Tocak 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336535
Broj proizvoda:
5088PJM125R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene koje zahtevaju otpornost na koroziju i...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea stainless fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene koje zahtevaju otpornost na koroziju i pouzdanost. Točak je opremljen stablom okruglog oblika koje obezbeđuje stabilno povezivanje sa osnovom. Kućište je izrađeno od poliamida, materijala poznatog po svojoj čvrstoći i hemijskoj otpornosti. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena i gazne površine od termoplastične gume koja pruža odličnu vuču i tihu vožnju, dok klizni ležaj od nerđajućeg čelika garantuje dugotrajnu upotrebu bez održavanja. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 162 mm. Dinamička nosivost točka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg, što ga čini pogodnim za transport srednje teških tereta u kontrolisanim uslovima.