Okreni Tocak sa kocnica tocka 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336610
Broj proizvoda:
5085PJM125R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless je okreni tocak sa kocnica tocka opremljen stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea stainless je okreni tocak sa kocnica tocka opremljen stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa ojačanim ili nerđajućim ležajem koji koristi dve trke za loptu za obrtno kretanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležaj tocka klizni lezaj od nerđajućeg materijala. Prečnik tocka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 162 mm. Dinamička nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za primenu na ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tuširavanje gde su potrebni pouzdanost i otpornost na vlagu.