Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Linea
EAN:
4031582353105
Broj proizvoda:
5947UAC125P51 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea Okreni Tocak sa potpuna kocnica je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea Okreni Tocak sa potpuna kocnica je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi precizini kuglicni lezaj za okretni mehanizam. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, dok se oslanja na precizini kuglicni lezaj, nerđajući za glatko okretanje. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 146 mm. Dinamička nosivost dostiže 110 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 220 kg. Ovaj točak je idealan za medicinsku opremu, kancelarijski nameštaj i profesionalna kolica za čišćenje, obezbeđujući pouzdanu mobilnost u zahtevnim uslovima rada.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano