Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea okreni točak sa usmerena kočnica opremljen je pravougaonom pločom za montažu koja omogućava sigurno pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizini kuglični ležaj koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od poliamidnog tela sa livenim poliuretanskim gaznim slojem, dok je ležaj točka izveden kao precizini kuglični ležaj od nerđajućeg materijala. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 148 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg. Proizvod je idealan za anesteziolška kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5941UAC125P51 RAL9002
EAN
4031582353242
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
130 kg
Statički Nosivost
260 kg
Sveukupna visina
148 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
50 mm
Dužina ploče
95 mm
Širina ploče
70 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
258 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
129 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
20 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
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
Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Linea
5940UAC125P51 RAL9002

Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetno rešenje sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od poliamidnog tela sa livenim poliuretanskim gazećim slojem, dok je ležaj točka izveden kao precizini kuglični ležaj od nerđajućeg materijala. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 148 mm. Dinamička nosivost dostiže 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 260 kg. Proizvod je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varijante
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 125 mm
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 125 mm
Linea
594CUAC125P51 RAL9002

Linea Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom predstavlja visokokvalitetno rešenje za medicinske aplikacije, opremljen pravougaonom pločom za montažu pri čemu kreveti za pranje moraju biti zapečaćeno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje, dok je točak konstruisan sa telom od poliamida i gazećom površinom od livenog poliuretana, podržan preciznim kugličnim ležajem od nerđajućeg čelika. Točak ima prečnik od 125 mm, a ukupna visina proizvoda iznosi 148 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg, što ga čini idealnim za anesteziološka kolica, bolničke krevete za negu, medicinska kolica, hirurške robote, ultrazvučne aparate, respiratore i brojne druge medicinske i profesionalne aplikacije.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg