Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetno rešenje sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od poliamidnog tela sa livenim poliuretanskim gazećim slojem, dok je ležaj točka izveden kao precizini kuglični ležaj od nerđajućeg materijala. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 148 mm. Dinamička nosivost dostiže 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 260 kg. Proizvod je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5940UAC125P51 RAL9002
EAN
4031582352986
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
130 kg
Statički Nosivost
260 kg
Sveukupna visina
148 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Naziv proizvoda
Linea
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
95 mm
Širina ploče
70 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
218 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
109 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
20 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Linea
5941UAC125P51 RAL9002

Linea je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen medicinskim i profesionalnim kolicima, uključujući anesteziološka kolica, CT skenere, dijalizna kolica i respiratore. Fiksiranje se vrši pomoću pravougaone ploče, koja omogućava jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju uz pouzdan prenos opterećenja. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizni kuglični ležaj za okretanje točka, što omogućava nesmetano kretanje. Točak prečnika 125 mm koristi precizni kuglični ležaj, nerđajući, a gazeća površina je od poliuretana, liveno, dok je telo točka izrađeno od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 148 mm. Statičko opterećenje iznosi 260 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 130 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Navedene vrednosti treba poštovati pri projektovanju.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varijante
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 125 mm
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 125 mm
Linea
594CUAC125P51 RAL9002

Linea je okretni točak sa kombinovanom bravicom namenjen medicinskoj i bolničkoj opremi. Pričvršćuje se pomoću pravougaone ploče, a proizvođač bolničkog kreveta mora da zaptivi kreveta za pranje u oblasti montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizni kuglični ležaj koji omogućava okretanje točka. Točak ima prečnik od 125 mm i opremljen je preciznim kugličnim ležajem, nerđajućim, dok je gazeća površina izrađena od liveног poliuretana, a telo točka od poliamida. Ukupna visina točka iznosi 148 mm. Statičko opterećenje iznosi 260 kg, a dinamičko opterećenje 130 kg pri brzini od 3 km/h. Točak je namenjen za anesteziološka kolica, C-lukove, CT i MRI uređaje, bolničke krevete za negu, kolica za lekove, medicinska kolica, hirurške robote i respiratore.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg