Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

Integral: milion mogućnosti dizajna.

Bilo da je reč o bolničkom krevetu, operacionom stolu ili medicinskom uređaju: dosledan dizajn proizvoda čini vaš brend vidljivim do najsitnijeg detalja.
Integral_twin_load_campaign_colour-options_1920x1080px
Ko želi da postane kameleonar?

Integral plus: milion mogućnosti dizajna.

Ko želi da postane kameleonar?

Točkovi sa individualnim dizajnom proizvoda
Zašto se stopiti sa okolinom kada možete savršeno da se uklopite?
Bilo da je reč o bolničkom krevetu, operacionom stolu ili medicinskom uređaju: dosledan dizajn proizvoda čini vaš brend vidljivim do najsitnijeg detalja. Zato se TENTE Integral plus i Integral twin load mogu vizuelno prilagoditi dizajnu vašeg proizvoda ili proizvoda vaših kupaca. Od individualnih boja do sopstvenog logotipa - tako i točak postaje deo celokupnog dizajna.

Dva rešenja sa točkovima. Vaš dizajnerski potpis.

Figure: Integral
Za bolničke i negovateljske krevete

Integral plus. Prilagođava se dizajnu vašeg proizvoda.

Ceo poklopac kućišta modela Integral plus može se prilagoditi željenom dizajnu boja. Želite da se istakne? Jednostavno navedite željenu RAL boju* i unesite više boje. Tako vaš brend postaje prepoznatljiviji, a svakodnevica u bolnici malo šarenija.

 Želite diskretniji izgled? Integral plus je dostupan i u standardnim bojama RAL 9002, RAL 9006 i RAL 9011.

Napravljen za bolničke i negovateljske krevete

Integral plus je razvijen za svakodnevnu upotrebu u bolnicama i ustanovama za negu i kombinuje optimizovano rukovanje sa dokazanim karakteristikama serije Integral.

Za operacione stolove i zahtevnu medicinsku tehniku

Integral twin load. Dizajn koji se prepoznaje.

Integral twin load se takođe može vizuelno uklopiti u vaš individualni koncept proizvoda. Na zahtev, poklopac kućišta može biti izrađen u željenoj RAL boji*, a kapica može biti opremljena vašim logotipom. Tako dizajn proizvoda prenosi identitet vašeg brenda do najsitnijeg detalja.

Više volite klasičnu kombinaciju? RAL 9002 je standardna boja modela Integral twin load.

Snažan kada je najvažnije

Integral twin load je razvijen za operacione stolove, hirurške robote, barijatrijske krevete i druge zahtevne medicinske primene. Visoka torziona krutost i nosivost do 250 kg po točku obezbeđuju stabilan položaj čak i pri velikim opterećenjima.

* RAL boje izvan standardnog raspona dostupne su na zahtev i zavise od količine porudžbine.