Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 150 mm
Integral smart plus
Broj porudžbine:
900000152
EAN:
4031582551310
Broj proizvoda:
1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Korisnički prijateljska centralna brava
Integral smart plus je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom, namenjen ugradnji na medicinska i negovateljska kolica i ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Integral smart plus je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom, namenjen ugradnji na medicinska i negovateljska kolica i opremu. Stablo (fitting) je izvedeno kao kratka verzija sa bregastom rupom za trake profila, što omogućava jednostavno i sigurno pričvršćivanje na nosећu konstrukciju. Kućište (housing) je izrađeno od čeličnog lima svetle izrade i na njega je ugrađen precizni kuglični ležaj koji obezbeđuje glatko okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 150 mm ima precizni kuglični ležaj u glavčini i gazeću površinu od liveng poliuretana, dok je telo točka izrađeno od poliamida, što kombinuje nisku buku pri kretanju, dobru prijanjanje i otpornost na habanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 183 mm, što je važno pri projektovanju prostora ispod radne ploče ili podnožja. Statičko nosivo opterećenje iznosi 405 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 4 km/h iznosi 135 kg, pa proizvod treba birati u skladu sa ukupnom masom opreme i korisnika. Primenjuje se u anesteziološkim kolicima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen uređajima, dijaliznim kolicima, bolničkim krevetima, u bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu te kod ultrazvučnih aparata.
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
Čvrsto kućište
Izrađeno od presovanog, pocinkovanog čelika
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd