Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Integral twin load je okretni točak sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom, namenjen medicinskoj opremi, uključujući C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen uređaje, bolničke krevete, mikroskopsku opremu, hirurške robote i operacione stolove. Fiksiranje se ostvaruje stablom sa bregastim rupama za trake profila, u kratkoj verziji. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, i u njemu se nalazi precizni kuglični ležaj koji omogućava slobodno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 150 mm ima precizni kuglični ležaj, gazeću površinu od poliuretana liveno, a telo točka je izrađeno od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 193 mm, što omogućava uklapanje u standardne konstrukcije medicinske opreme. Statičko opterećenje iznosi 750 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 250 kg pri brzini kretanja od 4 km/h.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP
S4 broj materijala
990066030
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica
Ukupna širina
74 mm
Nosivost na 4 km/h
250 kg
Statički Nosivost
750 kg
Sveukupna visina
193 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
2.32 kg
Naziv proizvoda
Integral twin load
Standard
EN12531 - Bolnički stolovi
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Količina otvora za montiranje sraf
2
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
50 mm
Položaj sraf
7 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
70 mm
Otpor okretanju
249 mm
ofset
45 mm
okretni radijus
124.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
91 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
40 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Prečnik
150 mm
Širina tela
15 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Siva bela (RAL9002)
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Snažan stalak
Izuzetno velika torziona krutost obezbeđuje stabilnost operacionih stolova ili teških aplikacija
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
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu