Колеса 125 mm
Supratech, PJP125x32-Ø8 HL45
Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing, with threadguards
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 125 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Отверстие оси Ø | 8 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
125 mm
Ширина колеса
32 mm
Отверстие оси Ø
8 mm
Длина втулки
45 mm
Допустимая динамическая нагрузка
100 kg
Допустимая статическая нагрузка
200 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12532
Вес
0.299 kg
Твердость протектора
A 87 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса