Колеса 100 mm
Basetech, POO100x36-Ø12
Wheel centre made of Polypropylene, plain bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 100 mm |
Ширина колеса | 36 mm |
Отверстие оси Ø | 12 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
100 mm
Ширина колеса
36 mm
Отверстие оси Ø
12 mm
Длина втулки
44 mm
Допустимая динамическая нагрузка
160 kg
Допустимая статическая нагрузка
320 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12532
Вес
0.105 kg
Твердость протектора
D 65 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса