Поворотные ролики с колесным тормозом 75 mm
Linea, 5925UAI075L51-10 DOM22
Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, plain bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 75 mm |
Ширина колеса | 10 mm |
Центр.отверстие | 10 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
75 mm
Ширина колеса
10 mm
Центр.отверстие
10 mm
Смещение
24 mm
Область поворота - Ø
172 mm
Общая высота
76 mm
Допустимая динамическая нагрузка
80 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12528
Вес
0.202 kg
Диаметр шейки - Ø
22 mm
Радиус поворота
86 mm
Твердость протектора
A 92 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные ролики с колесным тормозом
Аксессуары
Версии
Колесные опоры
5920UAI075L51-10 DOM22
Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane,...