Колеса
ITP250x55-Ø25 flat
Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Swivel castor with directional lock, housing and plate steel-welded, bright zinc plated, blue passivated, sealed single swivel double ball bearing, threaded king pin and locking nut secured, grease nipple, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 250 mm |
Ширина колеса | 55 mm |
Размер панели | 135 x 110 mm |
Диаметр колеса
250 mm
Ширина колеса
55 mm
Размер панели
135 x 110 mm
Отверстия панели
105 x 80/75 mm
Отверстие панели
11 mm
Смещение
61 mm
Область поворота - Ø
375 mm
Общая высота
305 mm
Допустимая динамическая нагрузка
1,000 kg
Температура
- 10 / + 60 °C
Стандарт
EN_12532
Вес
6 kg
Диаметр шейки - Ø
111 mm
Радиус поворота
188 mm
Твердость протектора
A 92 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные ролики с фикс. напр. движения
Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Swivel castor, housing and plate steel-welded, bright zinc plated, blue passivated, sealed single swivel double ball bea...
Fixed castor, Fork and plate steel welded, bright zinc plated, blue passivated, wheel axle with nut, plate fitting. Whee...
Swivel castor with total lock, head end of castor, housing and plate steel-welded, bright zinc plated, blue passivated, ...