Колеса
ITP200x50-Ø20 flat
Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Swivel castor with directional lock, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, precision ball bearing swivel head, sealed, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 200 mm |
Ширина колеса | 50 mm |
Размер панели | 137 x 105 mm |
Диаметр колеса
200 mm
Ширина колеса
50 mm
Размер панели
137 x 105 mm
Отверстия панели
105 x 80/75 mm
Отверстие панели
11 mm
Смещение
55 mm
Область поворота - Ø
310 mm
Общая высота
250 mm
Допустимая динамическая нагрузка
600 kg
Температура
- 10 / + 60 °C
Стандарт
EN_12532
Вес
4 kg
Диаметр шейки - Ø
94 mm
Радиус поворота
155 mm
Твердость протектора
A 92 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные ролики с фикс. напр. движения
Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Swivel castor, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, precision ball bearing swivel h...
Swivel castor with total lock, head end of castor, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passiva...
Fixed castor, Fork made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, wheel axle with nut, plate fitting....