Неповоротные колесные опоры 125 mm
Zeta, 4688ITP125P63 Flat
Fixed castor, Fork made of heavy pressed steel, reinforced, bright zinc plated, blue passivated, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 125 mm |
Ширина колеса | 50 mm |
Размер панели | 137 x 117 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
125 mm
Ширина колеса
50 mm
Размер панели
137 x 117 mm
Отверстия панели
105 x 80/75 mm
Отверстие панели
11 mm
Общая высота
164 mm
Допустимая динамическая нагрузка
500 kg
Температура
- 10 / + 60 °C
Стандарт
EN_12532
Вес
2 kg
Твердость протектора
A 92 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Неповоротные колесные опоры