Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Alpha с общий тормоз предназначена для широкого спектра промышленных применений, включая автомобильную промышленность OEM, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, противопожарную защиту и пожаротехническое оборудование, машиностроение, почтово-логистические системы, производственные и платформенные тележки, роликовые клетки, шкафы для инструментов, транспортное оборудование, оборудование для утилизации отходов и верстаки. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным подшипником в виде двух гонок с мячом, что гарантирует плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 125 мм имеет беговую дорожку из полиамида и корпус из демпфирующего гибридного материала, оснащено роликовым игольчатым подшипником для обеспечения оптимальной работы. Общая высота опоры составляет 155 мм. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 400 кг и динамической нагрузкой 200 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать данное изделие в условиях интенсивной эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
3477HUR125P62
EAN
4031582305166
Номер материала S4
990006724
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
75 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
200 kg
Грузоподъемность статическая
400 kg
Общая высота
155 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,43 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
60 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Длина пластины
105 mm
Ширина пластины
80 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
75 mm
Поворотное соединение
246 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
123 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Демпфирование, гибридный материал
Материал протектора
Полиамид
Ширина Протектор
36 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
36 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
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
Alpha
3470HUR125P62

Поворотное колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях и платформах. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам, а поворотный механизм оснащен двумя гонками с мячом, позволяющими плавное и свободное вращение в горизонтальной плоскости. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет беговую дорожку из полиамида, обеспечивающей отличное сцепление и износостойкость, при этом ступица выполнена из демпфированного гибридного материала, который эффективно поглощает вибрации и удары. Подшипник колеса представляет собой роликовый игольчатый тип, обеспечивающий плавное вращение и минимальное трение. Общая высота опоры составляет 155 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать устройство в различные конструкции. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 400 килограммов и динамической нагрузкой 200 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Данная поворотная колесная опора находит применение в автомобильной промышленности, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Alpha
3478HUR125P62

Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей прочное и стабильное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 125 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Беговая поверхность выполнена из полиамида, обладающего высокой износостойкостью и химической устойчивостью. Корпус колеса изготовлен из демпфированного гибридного материала, который эффективно поглощает вибрации и снижает шум при движении. Общая высота опоры составляет 155 мм, что позволяет легко интегрировать ее в различные конструкции оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 400 кг и динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для использования в автомобильной промышленности, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg