Фиксированное Колесная опора 125 mm
Alpha
Номер заказа:
990005296
EAN:
4031582306378
Номер продукта:
3478HUR125P62
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на оборудовании. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 125 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение, а его беговая поверхность выполнена из полиамида, обладающего отличными антифрикционными свойствами. Корпус колеса изготовлен из демпфированного гибридного материала, который эффективно поглощает вибрации и снижает шум при движении. Общая высота опоры составляет 155 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 400 кг и динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 4 км/ч. Данная колесная опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения