Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенное глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет полипропиленовый корпус с протектором из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой, диаметр колеса составляет 50 мм. Общая высота конструкции равна 56 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 80 кг. Опора идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
A520PJI050L51-8 9011/7042
EAN
4031582317329
Номер материала S4
990073407
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
54 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
56 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,06 kg
Название продукта
Lumina
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
8 mm
Housing
Цвет
Черный графит (RAL9011)
Форма Вилы
Корпус сдвоенного Колесо , закрытый, с куполом Кронштейн
Материал
Полипропилен
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
0 mm
Поворотное соединение
104 mm
Офсет (Смещение)
20 mm
Радиус поворота
52 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
10 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
10 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Цвет Протектор
Серый цвет дорожного движения A (RAL7042)
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Монтажная пластина
P10-40x17 / 8

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой стержень с U-образной пластиной для крепления колесных опор, обеспечивающий надежное соединение с оборудованием. Изделие имеет общую высоту 8 мм и весит 0,04 кг, при этом пластина крепления характеризуется длиной 40 мм и шириной 17 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг, что обеспечивает универсальность применения в различных технических решениях.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Принадлежность
Монтажная пластина
P11-40x17 / 8

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой стержень с L-образной пластиной, предназначенный для крепления колесных опор. Устройство имеет общую высоту 8 мм и оснащено пластиной размерами 40×17 мм. Максимальная динамическая нагрузка составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 80 кг, что обеспечивает надежное функционирование в различных условиях эксплуатации.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Принадлежность
Монтажная пластина
P11-40x25 / 8

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой стержень с L-образной пластиной, предназначенный для крепления колесных опор. Устройство имеет общую высоту 8 мм и оснащено пластиной размерами 40×25 мм. Максимальная динамическая нагрузка составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 80 кг, что обеспечивает надежное функционирование в различных условиях эксплуатации.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Принадлежность
Монтажная пластина
P11-40x27 / 8

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой стержень с L-образной пластиной, предназначенный для крепления колесных опор. Устройство имеет общую высоту 8 мм и оснащено монтажной пластиной размерами 40×27 мм. Аксессуар обеспечивает динамическую грузоподъемность 40 кг при скорости движения до 3 км/ч и статическую нагрузку до 80 кг, что делает его подходящим для различных промышленных применений с легкими и средними нагрузками.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Принадлежность
Шток
S70-10x10 / 8

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой стержень с резьбой с шестигранником сверху, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 6 мм и массу 0,02 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 80 кг. Компактные размеры и надежная конструкция обеспечивают эффективное крепление и долговечность в эксплуатации.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Принадлежность
Шток
R10-8x28 / 8

Принадлежность представляет собой стержень с резьбой общей высотой 3,5 мм и весом 0,02 кг, предназначенный для использования в качестве аксессуара для колесных опор. Изделие обеспечивает динамическую грузоподъемность 40 кг при скорости движения до 3 км/ч и статическую нагрузку до 80 кг, что делает его подходящим для различных промышленных применений, требующих надежного крепления и высокой несущей способности.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Lumina
A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042

Поворотная колесная опора с тормозом колеса Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования. Фитинг выполнен в виде глухого отверстия для фитинга B10, обеспечивающего надежное крепление к основанию. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности на 360 градусов. Колесо имеет полипропиленовый корпус с протектором из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой, диаметр колеса составляет 50 мм. Общая высота конструкции равна 56 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 80 кг. Изделие идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg