Принадлежность
Шток
EAN:
4031582321487
Номер продукта:
R10-8x28 / 8
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
Шток является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для надежного крепления и стабилизации констру...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Шток является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для надежного крепления и стабилизации конструкции. Данное изделие оснащено стержнем с резьбой, обеспечивающим прочное соединение с основными компонентами. Общая высота штока составляет 3,5 миллиметра, что позволяет использовать его в компактных узлах. Изделие имеет массу 0,02 килограмма, обеспечивая минимальное увеличение общего веса конструкции. Статическая грузоподъемность штока достигает 80 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что гарантирует надежную работу в условиях постоянных нагрузок и обеспечивает долговечность эксплуатации.