Поворотное Колесная опора 75 mm
Linea light
Номер заказа:
990770569
EAN:
4031582357677
Номер продукта:
5920UAP075L51-10 7001/7015/7001
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора Linea light предназначена для использования в медицинском оборудовании и мебели, оснащена глухим отвер...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Linea light предназначена для использования в медицинском оборудовании и мебели, оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к различным конструкциям. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость и химическую стойкость, и оснащен поворотным стержнем из того же материала, позволяющим свободно менять направление движения. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет беговую дорожку из инъекционного полиуретана, обеспечивающего плавное и бесшумное движение, и оснащено прецизионным шариковым подшипником для минимизации трения и повышения долговечности. Общая высота опоры составляет 75,5 миллиметра, что позволяет интегрировать ее в компактные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что делает ее идеальной для тележек анестезии, медицинских тумбочек, оборудования для компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, каталок для кейтеринга, компьютеров на колесах, диализных тележек, офисной и медицинской мебели, а также профессиональных уборочных тележек.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
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
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Захватывающие изображения
Полные колпачки колес с возможностью печати практически любого изображения