Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Linea light — поворотная колесная опора с тормозом колеса предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированной мебели. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость и химическую стойкость, и оснащен поворотным стержневым подшипником, позволяющим свободно вращаться на 360 градусов. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет полиуретановый инжекционный протектор, обеспечивающий хорошее сцепление и износостойкость, и установлено на прецизионном шариковом подшипнике для плавного хода. Общая высота опоры составляет 75,5 миллиметра. Грузоподъемность в статическом режиме достигает 200 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная опора применяется в тележках для анестезии, прикроватных тумбочках, медицинских сканерах, системах доставки питания, компьютерах на колесах, тележках для диализа, офисной и медицинской мебели, а также в профессиональных уборочных тележках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015
EAN
4031582357684
Номер материала S4
990770571
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
55 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
75,5 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,2 kg
Название продукта
Linea light
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Кронштейн
Цвет
Серебристо-серый (RAL7001)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
30 mm
Поворотное соединение
162 mm
Офсет (Смещение)
23 mm
Радиус поворота
81 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
15 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Цвет Протектор
Сланцево-серый (RAL7015)
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Сланцево-серый (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Захватывающие изображения
Полные колпачки колес с возможностью печати практически любого изображения
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Автоматическая система блокировки 75 mm
Linea safety
592DUAP075L51-10 7001/7015

Linea safety — автоматическая система блокировки предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированных мобильных платформах. Изделие комплектуется глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к несущим конструкциям. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем в качестве шарнирного соединения, что позволяет обеспечить необходимую маневренность. Система включает пружинный механизм с силой освобождения 23 Н и длиной хода пружины 8 мм, гарантирующий плавное и контролируемое срабатывание. Колесо диаметром 75 мм имеет беговую поверхность из инъекционного полиуретана с полиамидным ободом, оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности и минимального сопротивления вращению. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Грузоподъемность изделия характеризуется статической нагрузкой 200 кг и динамической нагрузкой 100 кг при скорости движения 3 км/ч. Применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, компьютерах на колесах, тележках для диализа, медийной мебели, тележках для медикаментов, мобилизационных системах, тележках для ухода за пациентами, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg