Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 75 мм. Общая высота конструкции равна 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 90 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 180 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем транспортировки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5920UAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582377439
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
55 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
90 kg
Грузоподъемность статическая
180 kg
Общая высота
75,5 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,16 kg
Название продукта
Linea light
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Housing
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
30 mm
Поворотное соединение
132 mm
Офсет (Смещение)
23 mm
Радиус поворота
66 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
75 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL9002

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный механизмом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретан, инжекционный и работает на подшипник скольжения для бесшумного хода. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 90 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 180 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется надежность и маневренность при транспортировке грузов в помещениях.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg
Варианты
Автоматическая система блокировки 75 mm
Автоматическая система блокировки 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Linea safety представляет собой автоматическую систему блокировки с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем с силой освобождения 23 Н и длиной хода пружины 8 мм. Колесо имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором, установленным на подшипнике скольжения, диаметр колеса составляет 75 мм. Общая высота конструкции равна 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 90 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 180 кг. Система предназначена для применения в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, компьютеры на колесах, тележки для диализа, мебель для медиа, тележки для медикаментов, оборудование для мобилизации и специальных потребностей, тележки для ухода за пациентами, ультразвуковые аппараты и аппараты ИВЛ.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL9002

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный механизмом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретан, инжекционный и работает на подшипник скольжения для бесшумного хода. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 90 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 180 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется надежность и маневренность при транспортировке грузов в помещениях.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg
Варианты
Автоматическая система блокировки 75 mm
Автоматическая система блокировки 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Linea safety представляет собой автоматическую систему блокировки с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем с силой освобождения 23 Н и длиной хода пружины 8 мм. Колесо имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором, установленным на подшипнике скольжения, диаметр колеса составляет 75 мм. Общая высота конструкции равна 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 90 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 180 кг. Система предназначена для применения в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, компьютеры на колесах, тележки для диализа, мебель для медиа, тележки для медикаментов, оборудование для мобилизации и специальных потребностей, тележки для ухода за пациентами, ультразвуковые аппараты и аппараты ИВЛ.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg