Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Linea safety представляет собой автоматическую систему блокировки с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем с силой освобождения 23 Н и длиной хода пружины 8 мм. Колесо имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором, установленным на подшипнике скольжения, диаметр колеса составляет 75 мм. Общая высота конструкции равна 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 90 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 180 кг. Система предназначена для применения в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, компьютеры на колесах, тележки для диализа, мебель для медиа, тележки для медикаментов, оборудование для мобилизации и специальных потребностей, тележки для ухода за пациентами, ультразвуковые аппараты и аппараты ИВЛ.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
592DUAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582378238
Core attributes
Gehäusetyp
Автоматическая система блокировки
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
90 kg
Statische Tragfähigkeit
180 kg
Bauhöhe
75,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,16 kg
Produktname
Linea safety
Norm
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Глухое отверстие для фитинга B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Farbe
Серый белый (RAL9002)
Gabelform
Кронштейн сдвоенного Колесо
Hinweis
Сила освобождения 23 Н и длина хода пружины 8 мм.
Material
Полиамид
Schwenklager
Стержень, поворотный
Dom Durchmesser
30 mm
Störkreis
132 mm
Ausladung
23 mm
Schwenkradius
66 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Полиуретан, Инжекционный
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Подшипник скольжения

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное Колесная опора 75 mm
Linea light
5920UAO075L51-10 RAL9002

Поворотное колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 75 мм. Общая высота конструкции равна 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 90 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 180 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем транспортировки.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL9002

Linea light представляет собой поворотную колесную опору с тормоз колеса, предназначенную для широкого спектра медицинского и промышленного оборудования. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции и устойчивость к коррозии, и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо имеет диаметр 75 миллиметров и состоит из полиуретанового инжекционного протектора, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность, с полиамидным основанием. Подшипник скольжения обеспечивает плавное вращение колеса и минимизирует сопротивление движению. Общая высота опоры составляет 75,5 миллиметра, что позволяет интегрировать её в компактные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 180 килограммов и динамическую нагрузку до 90 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора идеально подходит для тележек анестезии, прикроватных тумбочек, медицинского оборудования, включая С-дуги, КТ-сканеры, МРТ и рентгеновские аппараты, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа, медицинской мебели, офисной мебели, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ и профессиональных тележек для уборки.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg