- Главная
- Промышленность
- Образ жизни
-
торговое оборудование
Колесные опоры и колеса для торговли и ритейла
Колесо 200 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо для роликовых опор с диаметром 200 мм и шириной протектора 75 мм. Конструкция включает чугунный корпус с литым полиуретановым протектором, прецизионный шарикоподшипник и ступицу длиной 75 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Колесо предназначено для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR и AGV, автомобильной промышленности, медицинском оборудовании, машиностроении и других высокотехнологичных областях, требующих надежного и точного перемещения тяжелых грузов.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 125 мм и шириной протектора 50 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, длина ступицы составляет 60 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 400 кг при скорости до 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 800 кг, что делает его идеальным решением для тяжелых промышленных применений.
Колесо 160 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 160 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, медицинском оборудовании и других высокотехнологичных отраслях.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопроизводительное решение для роликовых опор с диаметром 200 мм и шириной протектора 50 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, длина ступицы составляет 60 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Оснащено прецизионным шарикоподшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 1400 кг, что делает его идеальным для применения в авиакосмической промышленности, медицинском оборудовании, автоматизированных системах и тяжелом машиностроении.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопроизводительное решение для роликовых опор с диаметром 250 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 1600 кг, что обеспечивает надежную работу в авиакосмической промышленности, медицинском оборудовании, автоматизированных системах и тяжелом машиностроении.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 150 мм, шириной протектора 46 мм и длиной ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из полиамида, материал протектора идентичен корпусу колеса, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 1000 кг. Применяется в автомобильной промышленности, машиностроении, производственных тележках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech диаметром 125 мм с шириной протектора 40 мм предназначено для использования в роликовых опорах. Корпус изготовлен из электропроводящего полиамида, оснащен прецизионным шарикоподшипником и эластичными шинами без следов, антистатическими, вулканизированными. Динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 32 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, диаметр отверстия оси 8 мм, длина ступицы 36 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 160 кг. Конструкция обеспечивает надежную работу в промышленных условиях с минимальным износом покрытий пола.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech для роликовых опор изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 32 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, диаметр отверстия оси 8 мм, длина ступицы 36 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 200 кг. Конструкция обеспечивает надежную работу в промышленных условиях с высокими требованиями к износостойкости и отсутствию следов на напольных покрытиях.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech для роликовых опор изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 32 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 150 мм, диаметр отверстия оси 8 мм, длина ступицы 36 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 200 кг. Конструкция обеспечивает надежную работу в промышленных условиях с высокими требованиями к маневренности и долговечности.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры имеет диаметр 80 мм и ширину протектора 35 мм, корпус изготовлен из полиамида с протектором из литой резины черного цвета. Длина ступицы составляет 46 мм, диаметр отверстия под ось 8,3 мм, используется подшипник скольжения. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 35 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 150 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 25 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 75 мм, диаметр отверстия оси 6 мм, длина ступицы 28 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 110 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 80 мм при ширине протектора 35 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм, длина ступицы 44,4 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 140 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 160 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры имеет диаметр 160 мм, ширину протектора 40 мм и длину ступицы 58 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 270 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 160 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 160 мм, шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 58 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины без следов, а конструкция оснащена роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного хода. Колесо обеспечивает динамическую грузоподъемность 135 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 270 кг, что делает его идеальным решением для промышленного применения.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech для роликовых опор представляет собой высокотехнологичное изделие диаметром 150 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 35,5 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 8,3 мм. Конструкция выполнена из цинкового литого материала с протектором из литой резины, черной, электропроводной, и оборудована прецизионным шариковым подшипником, герметичным. Колесо обеспечивает динамическую грузоподъемность 150 кг при скорости движения 3 км/ч и статическую нагрузку до 300 кг.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полипропилена и протектором из литой резины без следов шириной 37 мм. Диаметр колеса составляет 125 мм, диаметр отверстия оси 12 мм, длина ступицы 48 мм. Оснащено роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг, что делает колесо подходящим для промышленного применения в тележках и передвижном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 125 мм, шириной протектора 37 мм и длиной ступицы 44 мм, диаметр отверстия под ось составляет 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины без следов, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полипропилена и протектором из литой резины, черная. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 37 мм, длина ступицы 44 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Оснащено роликовым (игольчатым) подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность 200 кг.
Колесо 300 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 300 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 58 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, а в конструкции используется роликовый игольчатый подшипник для обеспечения плавного хода. Колесо обладает динамической грузоподъемностью 250 кг при скорости движения 4 км/ч и статической нагрузочной способностью до 500 кг.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 200 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 410 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры имеет диаметр 250 мм и ширину протектора 60 мм, длина ступицы составляет 74 мм, диаметр отверстия под ось 25 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 295 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 590 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 200 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины без следов, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 410 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.