- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
- Колеса по типу подшипника
-
Прецизионный шарикоподшипник
Колеса с прециссионным шариковым подшипником
Колесо 150 mm
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из полиамида тяжелого типа с идентичным материалом протектора, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 150 мм, ширина протектора 50 мм, длина ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Статическая грузоподъемность достигает 1600 кг, динамическая грузоподъемность составляет 960 кг при скорости 4 км/ч и 800 кг при скорости 6 км/ч, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации промышленного оборудования.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 85 мм, ширину протектора 95 мм и длину ступицы 95 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 900 кг при скорости 4 км/ч или 720 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1800 кг.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из полиамида тяжелого типа с идентичным материалом протектора и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 50 мм, длина ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Статическая грузоподъемность достигает 1200 кг, динамическая грузоподъемность составляет 720 кг при скорости 4 км/ч и 600 кг при скорости 6 км/ч, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 160 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 160 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, материал протектора идентичен корпусу колеса, установлен прецизионный шарикоподшипник. Статическая грузоподъемность составляет 1700 кг, динамическая грузоподъемность - 1020 кг при скорости 4 км/ч и 850 кг при скорости 6 км/ч.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из чугуна и протектором из литого полиуретана шириной 50 мм. Диаметр колеса составляет 100 мм, длина ступицы 60 мм, диаметр отверстия оси 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 540 кг при скорости 4 км/ч и 450 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 900 кг.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из чугуна и протектором из литого полиуретана шириной 60 мм, имеет диаметр 150 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия оси 20 мм, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 960 кг при скорости 4 км/ч или 800 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг.
Колесо 160 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 160 мм, ширину протектора 50 мм и длину ступицы 60 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 1100 кг при скорости 4 км/ч или 900 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1800 кг.
Колесо 300 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из чугуна и протектором из литого полиуретана шириной 100 мм, диаметр колеса составляет 300 мм с отверстием под ось 40 мм и длиной ступицы 120 мм. Оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 3120 кг при скорости 4 км/ч или 2600 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 5200 кг, что обеспечивает надежную работу в условиях высоких нагрузок.
Колесо 300 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из чугуна и протектором из литого полиуретана шириной 50 мм, диаметр колеса составляет 300 мм с отверстием под ось 30 мм и длиной ступицы 60 мм. Оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 1680 кг при скорости 4 км/ч или 1400 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 2800 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях при высоких нагрузках.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры имеет диаметр 250 мм, ширину протектора 80 мм и длину ступицы 90 мм, с диаметром отверстия оси 25 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор из литой резины черного цвета, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 810 кг при скорости 4 км/ч и 675 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1350 кг.
Колесо 250 mm
Колесо Elastech для роликовых опор имеет диаметр 250 мм и ширину протектора 50 мм, длина ступицы составляет 60 мм с посадочным отверстием под ось диаметром 25 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин, черных, вулканизированных, установлен прецизионный шариковый подшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1000 кг.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из сверхтяжелого полиамида с идентичным материалом протектора и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 50 мм, длина ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Статическая грузоподъемность достигает 2800 кг, динамическая грузоподъемность составляет 1680 кг при скорости 4 км/ч и 1400 кг при скорости 6 км/ч, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации промышленного оборудования.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из сверхтяжелого полиамида с идентичным материалом протектора и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм при ширине протектора 50 мм, длина ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 2040 кг при скорости 4 км/ч или 1700 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 3400 кг.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из сверхтяжелого полиамида с идентичным материалом протектора и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 150 мм при ширине протектора 50 мм, длина ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось 30 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 2520 кг при скорости 4 км/ч и 2100 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 4200 кг.
Колесо 160 mm
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из сверхтяжелого полиамида с идентичным материалом протектора и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 160 мм при ширине протектора 50 мм, длина ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось 30 мм. Статическая грузоподъемность достигает 4500 кг, динамическая грузоподъемность составляет 2700 кг при скорости 4 км/ч и 2250 кг при скорости 6 км/ч.
Колесо 200 mm
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из сверхтяжелого полиамида с идентичным материалом протектора и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 200 мм при ширине протектора 50 мм, длина ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось 35 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 3360 кг при скорости 4 км/ч или 2800 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 5600 кг.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 250 мм и ширину протектора 80 мм, с длиной ступицы 90 мм и диаметром отверстия оси 30 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 2160 кг при скорости 4 км/ч или 1800 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 3600 кг.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 50 мм, диаметр колеса составляет 100 мм с отверстием под ось 20 мм и длиной ступицы 60 мм. Оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 540 кг при скорости 4 км/ч или 430 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1080 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 250 mm
Колесо Duratech для роликовой опоры изготовлено из полиамида тяжелого типа с идентичным материалом протектора, имеет диаметр 250 мм, ширину протектора 50 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия под ось 25 мм. Оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Статическая грузоподъемность составляет 2200 кг, динамическая грузоподъемность - 1320 кг при скорости 4 км/ч или 1100 кг при скорости 6 км/ч, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации.
Колесо 400 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 400 мм и ширину протектора 100 мм, с длиной ступицы 120 мм и диаметром отверстия оси 40 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 3840 кг при скорости 4 км/ч или 3200 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 6400 кг.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из чугуна и протектором из литого полиуретана шириной 60 мм, имеет диаметр 250 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия оси 30 мм, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 1680 кг при скорости 4 км/ч или 1400 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 2800 кг.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из чугуна и протектором из литого полиуретана шириной 60 мм, имеет диаметр 200 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия оси 20 мм, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 1440 кг при скорости 4 км/ч или 1200 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 2400 кг.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из чугуна и протектором из литого полиуретана шириной 50 мм, диаметр колеса составляет 200 мм с отверстием под ось 25 мм и длиной ступицы 60 мм. Оснащено прецизионным шарикоподшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 1200 кг при скорости до 4 км/ч или 1000 кг при скорости до 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 2000 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech для роликовых опор изготовлено с корпусом из стали и железа, оснащено протектором из литого полиуретана шириной 60 мм и прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 82 мм, диаметр отверстия оси 20 мм, длина ступицы 62 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 480 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1200 кг.