- Início
- Indústria
- Estilo de vida
- Alimentação e catering
-
Carrinhos de bordo
Rodas e Rodízios para Carrinhos de avião
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Agila twin apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 50 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 69 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma carga estática máxima de 140 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade eficiente e fiável em diversos ambientes profissionais.
Rodízio giratório 50 mm
O Agila twin é um rodízio giratório equipado com furo da rosca para fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. O rodízio possui diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 69 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 120 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
O Agila twin é um rodízio giratório com travão da roda equipado com furo da rosca como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. O rodízio possui diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 69 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 120 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
O Agila twin é um rodízio giratório com travão da roda equipado com furo da rosca como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em poliamida combinado com uma banda de rodagem em poliuretano, injetado, e está equipada com rolamento cónico para um desempenho otimizado. O diâmetro da roda é de 50 mm e a altura total do rodízio é de 69 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 140 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações como camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
O Agila twin é um rodízio giratório com travão da roda equipado com furo da rosca como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 50 mm. As dimensões incluem uma altura total de 69 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 140 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
O Agila twin é um rodízio giratório com travão da roda equipado com uma placa de fixação quadrada para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em poliamida resistente com banda de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e proteção do pavimento, complementada por um rolamento cónico de alta qualidade. Com um diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 69 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a 3 km/h e uma capacidade estática de 140 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
O Agila twin é um rodízio giratório com travão da roda equipado com uma placa de fixação quadrada para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento liso com diâmetro de 50 mm. As dimensões incluem uma altura total de 69 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 140 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
O Agila twin é um rodízio giratório com travão da roda equipado com uma placa de fixação quadrada para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 69 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 60 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 120 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
O Agila twin é um rodízio giratório com travão da roda equipado com uma placa de fixação quadrada para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, complementada por um rolamento liso para funcionamento silencioso. Com um diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 69 mm, este rodízio oferece dimensões compactas ideais para aplicações diversas. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg, tornando-o adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
O Agila twin é um rodízio giratório com travão da roda equipado com furo da rosca como sistema de fixação. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, incorporando um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, possui diâmetro de 50 mm e utiliza rolamento liso para funcionamento silencioso. As dimensões incluem uma altura total de 69 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila twin apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm para excelente manobrabilidade. Com uma altura total de 99 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade eficiente e fiável em diversos ambientes profissionais.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O Agila twin é um rodízio giratório com travão total equipado com furo da rosca como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno, eletro-condutivo, com banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, montada sobre rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 99 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão central e total 75 mm
O Agila twin é um rodízio giratório com travão central e total equipado com placa de fixação retangular com travão. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento cónico de aço inoxidável que assegura resistência à corrosão e funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 103 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão central e total 75 mm
O rodízio giratório com travão central e total Aviana é equipado com uma placa de fixação retangular com travão, proporcionando controlo total do movimento. A carcaça em poliamida incorpora um sistema de rotação com duas filas de esferas para garantir funcionamento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento cónico em aço inoxidável para máxima resistência. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 102 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em carrinhos de bordo, combinando robustez e funcionalidade para ambientes exigentes.
Rodízio giratório com travão central e total 75 mm
O rodízio giratório com travão central e total Aviana é equipado com uma placa de fixação retangular com travão, proporcionando controlo total do movimento. A carcaça em poliamida incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para rotação suave e durável. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento cónico em aço inoxidável que garante resistência à corrosão e funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 102 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Especialmente concebido para aplicações em carrinhos de bordo, combina robustez e funcionalidade para ambientes exigentes.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O Agila twin é um rodízio giratório com travão total equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações que exigem mobilidade controlada e segurança. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em polipropileno eletro-condutivo com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, montada sobre rolamento liso, oferecendo excelente desempenho em superfícies diversas. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 102 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. É ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O Agila twin é um rodízio giratório com travão total equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. A estrutura é fabricada em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um diâmetro de 75 mm, com corpo em polipropileno e banda de rodagem idêntica ao centro da roda, funcionando com rolamento liso para operação silenciosa. As dimensões incluem uma altura total de 102 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Agila twin é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção do pavimento, complementada por rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro da roda de 50 mm e altura total de 69 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 70 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 140 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, mobiliário e expositores de loja, garantindo mobilidade eficiente em ambientes profissionais diversos.
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
O Agila twin é um rodízio giratório com travão da roda equipado com uma placa de fixação quadrada para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, complementada por um rolamento liso para funcionamento silencioso. Com um diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 69 mm, este rodízio oferece dimensões compactas ideais para aplicações diversas. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 150 kg, tornando-o adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O Agila twin é um rodízio giratório com travão total equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em polipropileno resistente com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e funcionamento silencioso, complementada por um rolamento liso para rotação eficiente. Com um diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 102 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O Agila twin é um rodízio giratório com travão total equipado com furo da rosca para fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, complementada por rolamento liso para funcionamento silencioso. O rodízio possui diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 99 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 50 mm
O Agila twin é um rodízio giratório equipado com placa de fixação quadrada, concebido para aplicações que exigem mobilidade suave e fiável. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo uma rotação estável e duradoura. A roda apresenta um corpo em poliamida resistente, revestida com poliuretano injetado que proporciona excelente aderência e proteção do pavimento, complementada por um rolamento de esferas de precisão para um movimento silencioso. Com um diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 69 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e uma capacidade estática de 80 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.