Rodízio giratório 50 mm
Agila twin
Número da encomenda:
990030314
EAN:
4031582340464
Número de produto:
2970DYK050P30-11
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Carcaça sólida
O Agila twin é um rodízio giratório equipado com furo da rosca para fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O Agila twin é um rodízio giratório equipado com furo da rosca para fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. O rodízio possui diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 69 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 120 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Ajuste
Alojamento
Roda
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão