Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582439427
Número de produto:
2977POO075P50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Suporte fixo
O Agila twin é um rodízio giratório com travão total equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. A estrut...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Agila twin é um rodízio giratório com travão total equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. A estrutura é fabricada em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um diâmetro de 75 mm, com corpo em polipropileno e banda de rodagem idêntica ao centro da roda, funcionando com rolamento liso para operação silenciosa. As dimensões incluem uma altura total de 102 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Ajuste
Alojamento
Roda
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão