Rodas institucionais 50 mm
Maxtech, UAK050x20-Ø6
Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, with threadguards, cone ball bearing
Dados técnicos
Resistência de rolamento | |
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Protecção contra oxidação |
Diâmetro da roda | 50 mm |
Largura da roda | 20 mm |
Diâmetro do eixo | 6 mm |
Dados técnicos
Diâmetro da roda
50 mm
Largura da roda
20 mm
Diâmetro do eixo
6 mm
comprimento do cubo da roda
22 mm
Capacidade de carga
50 kg
Cap. de carga estática
100 kg
Temperatura
- 25 / + 80 °C
Norma
EN_12530
Peso da roda
0.066 kg
Dureza da superfície de rodagem
D 42 Shore
sem aço
No
Condutividade
No
Suporte
Rodas institucionais