Gama de produtos
LINEA

Melhor estabilidade de condução
Imobilizador da direção para uma melhor estabilidade de condução em curvas e uma fácil marcha em frente em percursos longos.
Imobilização central intuitiva
Imobilização simultânea de mais de um rodízio numa alavanca de acionamento central.
Solução prática de sistema
Todos os componentes técnicos da imobilização central para uma fácil integração.
Comando eficiente
Imobilização central premindo no botão para o máximo conforto.
Alavanca de pedal ergonómica
Alavanca basculante "pedal Kick" para um acionamento fácil e rápido com qualquer calçado.
Manobrabilidade otimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade através do efeito do diferencial.
Condutividade testada
Versão condutora para proteção dos utilizadores e aparelhos elétricos contra a descarga eletrostática.
Segurança certificada
Pelo padrão de serviços certificado TÜV Süd para rodízios em camas de hospitais.
Processo de scan fiável
Antimagnética para scanner de segurança e tomografia de ressonância magnética.
Menor risco de acidente
Altura de construção extremamente baixa para reduzir riscos de acidente quando usados por baixo de camas de hospitais.
Imobilização segura
Rola apenas quando o utilizador aciona uma alavanca ou pega. Exclui uma condução involuntária.
Proteção de cabos integrada
Defletor de cabos para proteção de cabos no chão.
Adaptação de cores
Cores adaptadas ao design do produto.
Gestão de marca individual
Pode ser impresso com logótipo. A pedido, também pode ser feito com várias impressões do cliente.
Superfície pintada
Ouro, cromo ou com brilho colorido.
Impressões fascinantes de fotografias
As capas das rodas podem ser totalmente impressas com quase todos os motivos.
Design de excelência
Distinguido por júris internacionais com prémios de prestígio.
Qualidade testada
Testado num laboratório de ensaio próprio de acordo com a norma europeia.
Duradoura resistência à lavagem
Todos os componentes metálicos em aço inoxidável.
Suporte fixo
Extremamente resistente à torção para um suporte fixo de mesas de operações ou aplicações pesadas.
Estrutura com capacidade de carga
Rodízio duplo com maior capacidade de carga a baixa altura.
Componentes resistentes a químicos
Insensíveis a muitos produtos de limpeza e substâncias químicas.
Vedação protetora
Rodas com rolamento vedado contra salpicos e sujidade.
Movimento sem rastos
Rodas com fricção reduzida e pouca necessidade de limpeza.
Aplicação sem descoloração
Nenhuma coloração de contacto no caso de paragens prolongadas.
Rodas que não requerem muita manutenção
Funcionamento sem perturbações com pouca necessidade de limpeza.
Pouca limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são fáceis e rápidos de limpar.
Materiais inócuos
Corresponde aos decretos RoHS e REACH. Não contém carbonos aromáticos policíclicos e cromo6.
Fale conosco - estamos felizes em aconselhá-lo
DewertOkin do Brasil Ltda.
Av. Prof. Alceu Maynard Araujo 185
04726-160 São Paulo
Brasil
Phone: +55 11 564 341 90
Email: vendas@dewertokin.com.br