Gama de produtos
RADIATA

Rápida manutenção
Rolamento giratório com lubrificante permanente e bico de lubrificação para uma fácil manutenção.
Fácil manobrabilidade
Rolamentos de esferas ranhuradas axial e rolamento de rodízios cónicos para a melhor propriedade giratória com cargas elevadas.
Manobrabilidade otimizada
Até três rodízios duplos com a máxima manobrabilidade através do efeito do diferencial.
Transporte com poucas vibrações
Rodas extra suaves com boas capacidades amortecedoras.
Utilização que poupa as costas
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para aliviar o utilizador.
Suporte seguro
Menor binário de inversão graças à grande superfície de apoio.
Adaptação de cores
Cores adaptadas ao design do produto.
Qualidade testada
Testado num laboratório de ensaio próprio de acordo com a norma europeia.
Construção estável
Placa de aço maciça para a máxima capacidade de carga.
Aplicação sem interrupções
Rolamento giratório com proteção contra poeira para uma condução duradoura sem interrupções.
Estrutura com capacidade de carga
Com até três rodízios duplos para a máxima capacidade de carga a baixa altura.
Funcionamento silencioso
Variantes de rodas particularmente suaves para um ambiente de trabalho silencioso.
Movimento sem rastos
Rodas com fricção reduzida e pouca necessidade de limpeza.
Aplicação sem descoloração
Nenhuma coloração de contacto no caso de paragens prolongadas.
Substituição de peças poupadora de recursos
As rodas podem ser trocadas sem qualquer problema através de eixos aparafusados.
Distribuição de carga que poupa o pavimento
Baixa pressão sobre a superfície graças à distribuição da carga sobre várias rodas por rodízio.
Materiais inócuos
Corresponde aos decretos RoHS e REACH. Não contém carbonos aromáticos policíclicos e cromo6.
Fale conosco - estamos felizes em aconselhá-lo
Phoenix Mecano Com. e Téc. Ltda
Almeda Caiapós 657
CEP 06460-110 Barueri
Brasil
Phone: +55 11 5643-4190
Fax: +55 11 5641-0882