Dados técnicos
Delta
Melhor estabilidade de condução
Imobilizador da direção para uma melhor estabilidade de condução em curvas e uma fácil marcha em frente em percursos longos.
Fácil dirigibilidade
Rolamento giratório com coroa de esferas de precisão.
Imobilização central intuitiva
Imobilização simultânea de mais de um rodízio numa alavanca de acionamento central.
Solução prática de sistema
Todos os componentes técnicos da imobilização central para uma fácil integração.
Imobilização flexível
Dois sistemas de imobilização independentes que podem ser simultaneamente utilizados num rodízio.
Imobilização da direção otimizada
A imobilização da direção pode ser adaptada às suas necessidades com 2x180° ou 4x90°.
Transporte com poucas vibrações
Rodas extra suaves com boas capacidades amortecedoras.
Suporte seguro
Imobilizador total para a imobilização simultânea da roda e da caixa da direção.
Utilização que poupa as costas
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para aliviar o utilizador.
Maior proteção de trabalho
Proteção para pé parcialmente elástica para evitar acidentes. Também podem ser usados em pavimentos irregulares.
Adaptação de cores
Cores adaptadas ao design do produto.
Qualidade testada
Testado num laboratório de ensaio próprio de acordo com a norma europeia.
Rodas resistentes ao desgaste
Com rodas totalmente em plástico duro extraordinariamente resistentes ao desgaste.
Aplicação sem interrupções
Rolamento giratório vedado para uma condução duradoura sem interrupções.
Construção estável
Estrutura em chapa de aço pesada para uma elevada capacidade de carga.
Funcionamento silencioso
Variantes de rodas particularmente suaves para um ambiente de trabalho silencioso.
Movimento sem rastos
Rodas com fricção reduzida e pouca necessidade de limpeza.
Aplicação sem descoloração
Nenhuma coloração de contacto nos pavimentos.
Substituição de peças poupadora de recursos
As rodas podem ser trocadas sem qualquer problema através de eixos aparafusados.
Materiais inócuos
Corresponde aos decretos RoHS e REACH. Não contém carbonos aromáticos policíclicos e cromo6.
Produtos e Suporte
Casos e Competências Relacionados
Contato
Você está interessado em soluções individuais?
Fale conosco - estamos felizes em aconselhá-lo
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
Espanha
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: info.es@tente.com