Dados técnicos
Lumina
Montagem rápida
Aceleração dos processos de montagem com fixações de encaixe simples.
Fixação variável
Grande gama de fixações em diferentes medidas.
Manobrabilidade otimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade através do efeito do diferencial.
Alavanca de pedal ergonómica
Alavanca de pedal de fácil acesso para a imobilização manual da roda.
Condutividade testada
Versão condutora para proteção dos utilizadores e aparelhos elétricos contra a descarga eletrostática.
Menor risco de acidente
Travão automático da roda dependente da carga para evitar acidentes com cadeiras de escritório.
Impede o deslizamento involuntário dos rodízios
Imobilizador da roda com alavanca basculante para o acionamento manual.
Adaptação de cores
Cores adaptadas ao design do produto em material maciço.
Gestão de marca individual
Pode ser impresso com logótipo.
Integração ótica
Diferentes diâmetros da cúpula para uma transição perfeita do rodízio para aplicação.
Superfície pintada
Ouro, cromo ou com brilho colorido.
Qualidade testada
Testado num laboratório de ensaio próprio de acordo com a norma europeia.
Estrutura com capacidade de carga
Rodízio duplo com maior capacidade de carga a baixa altura.
Componentes resistentes a químicos
Insensíveis a muitos produtos de limpeza e substâncias químicas.
Cobertura estável
Cobertura em zinco fundido maciço ou plástico.
Funcionamento silencioso
Variantes de rodas particularmente suaves e fixações silenciosas para um ambiente de trabalho silencioso.
Movimento sem rastos
Rodas com fricção reduzida e pouca necessidade de limpeza.
Aplicação sem descoloração
Nenhuma coloração de contacto no caso de paragens prolongadas.
Pouca limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são fáceis e rápidos de limpar.
Materiais inócuos
Corresponde aos decretos RoHS e REACH. Não contém carbonos aromáticos policíclicos e cromo6.
Produtos e Suporte
Casos e Competências Relacionados