Gama de produtos
LEVINA

Montagem rápida
Aceleração dos processos de montagem com fixações de encaixe simples.
Fácil dirigibilidade
Rolamento giratório com coroa de esferas dupla.
Alavanca de pedal ergonómica
Alavanca de pedal de fácil acesso e estrutura extra longa para a imobilização manual.
Melhor estabilidade de condução
Imobilizador da direção para uma melhor estabilidade de condução em curvas e uma fácil marcha em frente em percursos longos.
Cor intuitiva
Alavanca basculante verde para a imobilização da direção e alavanca basculante vermelha para a imobilização total.
Fixação variável
Grande gama de fixações em diferentes medidas.
Condutividade testada
Versão condutora para proteção dos utilizadores e aparelhos elétricos contra a descarga eletrostática.
Impede o deslizamento involuntário dos rodízios
Imobilizador da roda com alavanca basculante para o acionamento manual.
Suporte seguro
Imobilizador total para a imobilização simultânea da roda e da caixa da direção.
Processo de scan fiável
Antimagnética (totalmente isenta de metal) para scanner de segurança e tomografia de ressonância magnética.
Transporte com poucas vibrações
Imobilizações de pinos elásticos e rodas extra suaves com boas capacidades amortecedoras.
Fixação protegida contra torção
Proteção contra torção para rodízios com imobilização da direção.
Adaptação de cores
Cores adaptadas ao design do produto.
Moldagem única
Proteção do fio integrada na estrutura.
Design de excelência
Distinguido por júris internacionais com prémios de prestígio.
Qualidade testada
Testado num laboratório de ensaio próprio de acordo com a norma europeia.
Componentes resistentes a químicos
Insensíveis a muitos produtos de limpeza e substâncias químicas.
Duradoura resistência à lavagem
Todos os componentes metálicos em aço inoxidável.
Vedação protetora
Rodas com rolamento vedado contra salpicos e sujidade.
Construção resistente à rutura
Elevada resistência ao choque e impacto.
Versão conforme a norma
Aplicável à zona de cozinhas industriais (DIN 18867 Parte 8) e à indústria de produtos alimentares (aprovação Lerpac)
Funcionamento silencioso
Variantes de rodas particularmente suaves para um ambiente de trabalho silencioso.
Movimento sem rastos
Rodas com fricção reduzida e pouca necessidade de limpeza.
Aplicação sem descoloração
Nenhuma coloração de contacto no caso de paragens prolongadas.
Materiais inócuos
Corresponde aos decretos RoHS e REACH. Não contém carbonos aromáticos policíclicos e cromo6.
Rodas que não requerem muita manutenção
Proteção do fio para um funcionamento sem perturbações e pouca necessidade de limpeza.
Paredes não danificadas
Roda defletora para evitar danos da aplicação e ambiente.
Fale conosco - estamos felizes em aconselhá-lo
DewertOkin do Brasil Ltda.
Av. Prof. Alceu Maynard Araujo 185
04726-160 São Paulo
Brasil
Phone: +55 11 564 341 90
Email: vendas@phoenix-mecano.com.br