Independentemente das fixações que escolher certifique-se durante a instalação que a área dos rolamentos tem contacto directo com cada dispositivo. Quando estiver a aparafusar, garanta a resistência suficiente(min. 8.8 ou equivalente). O torque mínimo do parafuso deve respeitar as orientações técnicas. Deverá ter em atenção para o parafuso não desapertar. As capacidades de carga indicadas baseiam-se nestas instruções de instalação.
Instruções de instalação Série 5320/5327
Ao aparafusar o dispositivo eléctrico / fecho, a chave inglesa (ver a imagem) deve ser utilizada. Deve estar nivelado durante a instalação, de modo a que a chave da tampa de cobertura seja utilizada. A torção do parafuso deve ser de pelo menos 25 Nm.