Rodas institucionais 100 mm
Supratech, PJR100x32-Ø12 HL44,4 (Shore)
Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), non-marking, roller bearing
Dados técnicos
Resistência de rolamento | |
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Protecção contra oxidação |
Diâmetro da roda | 100 mm |
Largura da roda | 32 mm |
Diâmetro do eixo | 12 mm |
Dados técnicos
Diâmetro da roda
100 mm
Largura da roda
32 mm
Diâmetro do eixo
12 mm
comprimento do cubo da roda
44 mm
Capacidade de carga
80 kg
Cap. de carga estática
160 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso da roda
0.171 kg
Dureza da superfície de rodagem
A 87 Shore
sem aço
No
Condutividade
No
Suporte
Rodas institucionais