Rodas institucionais 100 mm
sem aço, Condutividade
Maxtech, XSC100x32-Ø8
Wheel centre made of Polyamide, electric conductive, tread made of Polyurethane, with threadguards, precision ball bearing, stainless
Dados técnicos
Resistência de rolamento | |
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Protecção contra oxidação |
Diâmetro da roda | 100 mm |
Largura da roda | 32 mm |
Diâmetro do eixo | 8 mm |
Dados técnicos
Diâmetro da roda
100 mm
Largura da roda
32 mm
Diâmetro do eixo
8 mm
comprimento do cubo da roda
37 mm
Capacidade de carga
150 kg
Cap. de carga estática
300 kg
Temperatura
- 25 / + 80 °C
Norma
EN_12530
Peso da roda
0.237 kg
Dureza da superfície de rodagem
D 40 Shore
sem aço
Si
Condutividade
Si
Suporte
Rodas institucionais