Rodízios
AA23POI050B10-11x20
Swivel castor with intermittend brake, housing made of Polypropylene, stem with circlip. Wheel centre made of Polypropy...
Swivel castor, housing made of Polypropylene, stem with circlip. Wheel centre made of Polypropylene, plain bearing
Resistência de rolamento | |
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Protecção contra oxidação |
Diâmetro da roda | 50 mm |
Largura da roda | 7 mm |
Espiga metálica com anel de fixação | 11 x 20 mm |
Diâmetro da roda
50 mm
Largura da roda
7 mm
Espiga metálica com anel de fixação
11 x 20 mm
Desvio em relação ao eixo
20 mm
Diâmetro raio giratório
104 mm
Altura total
56 mm
Capacidade de carga
40 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso da roda
0.105 kg
Raio giratório
52 mm
Dureza da superfície de rodagem
D 65 Shore
sem aço
No
Condutividade
No
Suporte
Rodas giratórias
Swivel castor with intermittend brake, housing made of Polypropylene, stem with circlip. Wheel centre made of Polypropy...