Rodas giratórias com travão 75 mm
Stylea, 5925UJI075L51-10 DOM20
Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber). Plain bearing
Dados técnicos
Resistência de rolamento | |
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Protecção contra oxidação |
Diâmetro da roda | 75 mm |
Largura da roda | 8 mm |
Furo passante | 10 mm |
Dados técnicos
Diâmetro da roda
75 mm
Largura da roda
8 mm
Furo passante
10 mm
Desvio em relação ao eixo
30 mm
Diâmetro raio giratório
174 mm
Altura total
77 mm
Capacidade de carga
50 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso da roda
0.152 kg
Diâmetro de dome
20 mm
Raio giratório
87 mm
Dureza da superfície de rodagem
A 87 Shore
sem aço
No
Condutividade
No
Suporte
Rodas giratórias com travão