Rodas giratórias com travão 65 mm
Stylea, 5925UJI065L51-10 DOM32
Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber). Plain bearing
Dados técnicos
Resistência de rolamento | |
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Protecção contra oxidação |
Diâmetro da roda | 65 mm |
Largura da roda | 8 mm |
Furo passante | 10 mm |
Dados técnicos
Diâmetro da roda
65 mm
Largura da roda
8 mm
Furo passante
10 mm
Desvio em relação ao eixo
25 mm
Diâmetro raio giratório
154 mm
Altura total
68 mm
Capacidade de carga
50 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso da roda
0.112 kg
Diâmetro de dome
32 mm
Raio giratório
77 mm
Dureza da superfície de rodagem
A 87 Shore
sem aço
No
Condutividade
No
Suporte
Rodas giratórias com travão