Rodas giratórias com travão total 125 mm
Levina, 5377PJP125R05-18x62
Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing and wheels made from high grade synthetic materials, double ball bearing swivel head, solid plug fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing Hint: These castors are also with grey locking lever available.
Dados técnicos
Resistência de rolamento | |
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Protecção contra oxidação |
Diâmetro da roda | 125 mm |
Largura da roda | 32 mm |
Diâmetro da cavilha | 18 mm |
Dados técnicos
Diâmetro da roda
125 mm
Largura da roda
32 mm
Diâmetro da cavilha
18 mm
Altura do furo
62 mm
Desvio em relação ao eixo
38 mm
Diâmetro raio giratório
201 mm
Altura total
161 mm
Capacidade de carga
100 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12530
Peso da roda
0.715 kg
Diâmetro de dome
59 mm
Raio giratório
101 mm
Dureza da superfície de rodagem
A 87 Shore
sem aço
No
Condutividade
No
Suporte
Rodas giratórias com travão total