Rodízios
AA20PJI050B10-11x20
Swivel castor, housing made of Polypropylene, stem with circlip. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene ...
Swivel castor with intermittend brake, housing made of Polypropylene, stem with circlip. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, plain bearing
Resistência de rolamento | |
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Protecção contra oxidação |
Diâmetro da roda | 50 mm |
Largura da roda | 8 mm |
Furo passante | 1 mm |
Diâmetro da roda
50 mm
Largura da roda
8 mm
Furo passante
1 mm
Espiga metálica com anel de fixação
10 x 22 mm
Desvio em relação ao eixo
20 mm
Diâmetro raio giratório
104 mm
Altura total
54 mm
Capacidade de carga
40 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN12529
Peso da roda
0.12 kg
Raio giratório
52 mm
Dureza da superfície de rodagem
A 87 Shore
sem aço
No
Condutividade
No
Suporte
Rodas giratórias com auto travão
Swivel castor, housing made of Polypropylene, stem with circlip. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene ...