Agila care
2474DIK125R26-28S45 D
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Agila care |
|---|---|
| Funkcje specjalne | Nierdzewne, Przewodzące prąd elektryczny |
| Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa |
| nośność przy 3 km/h | 100 KG |
| Statyczna nośność | 200 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| wysokość całkowita | 163 mm |
| Szerokość całkowita | 60 mm |
| Waga całkowita | 1,28 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Obudowa
| Materiał | Arkusz stalowy, średni |
|---|---|
| kształt widelec | Poszerzane |
| łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| wysięg | 41 mm |
| Promień obrotowy | 103,5 mm |
| zasięg działania koła | 207 mm |
| Średnica kopuły | 60 mm |
Koło
| Materiał ciała | Arkusze stalowe |
|---|---|
| materiał bieżni | Guma pełna, nie brudzący śladów |
| Łożysko | Łożysko stożkowe |
| Kolor koło | Metaliczny |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 125 mm |
| Szerokość bieżnia | 32 mm |
| Szerokość koło | 32 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 80 Shore A |
Mocowanie
| Typ mocowania | Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowanych |
|---|---|
| Średnica trzpień | 28 mm |
| Długość trzpień | 96 mm |
| Położenie gwintu trzpień | 19 mm |
| Ilość otworów montażowych trzpień | 2 |