- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige wielen
- Wielen per lagertype
-
Precisie Kogellager
Wielen met Precisie kogellagers
Wiel 160 mm
Het Ultratech wiel is vervaardigd uit aluminium met een gegoten Ultratech polyurethaan loopvlak van 50 mm breed en heeft een diameter van 160 mm, een asgatdiameter van 20 mm en een naaflengte van 60 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 1600 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, heftrucks, productiewagens en zware AGV-systemen.
Wiel 200 mm
Het Ultratech plus wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit gegoten Ultratech polyurethaan op een aluminium wiellichaam. De asholgat heeft een diameter van 20 mm en de naaflengte bedraagt 60 mm, uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg is. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM en zware AGV-systemen.
Wiel 200 mm
Het Ultratech wiel is vervaardigd uit aluminium met een gegoten Ultratech polyurethaan loopvlak van 50 mm breed en heeft een diameter van 200 mm, een asgatdiameter van 20 mm en een naaflengte van 60 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 1600 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, heftrucks, productiewagens en zware AGV-systemen.
Wiel 160 mm
Het Ultratech plus wiel heeft een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit gegoten Ultratech polyurethaan op een aluminium wiellichaam. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgat van 20 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 1600 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, heftrucks en zware AGV-systemen.
Wiel 160 mm
Het Ultratech wiel is vervaardigd uit gietijzer en heeft een diameter van 160 mm met een loopvlak van gegoten Ultratech polyurethaan met een breedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgat diameter is 20 mm, uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, zware AGV-systemen en productiewagens.
Wiel 200 mm
Het Ultratech wiel is vervaardigd uit gietijzer en heeft een diameter van 200 mm met een loopvlak van gegoten Ultratech polyurethaan met een breedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgatdiameter is 20 mm, uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, zware AGV-systemen en productiewagens.
Wiel 160 mm
Het Ultratech wiel is vervaardigd uit aluminium met een gegoten Ultratech polyurethaan loopvlak van 50 mm breed en heeft een diameter van 160 mm, een asgatdiameter van 20 mm en een naaflengte van 60 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een dynamische draagkracht van 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 1600 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, heftrucks, productiewagens en zware AGV-systemen.
Wiel 200 mm
Het Ultratech wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van een 50 mm brede loopvlak van ultratech polyurethaan, gegoten. De aluminium constructie beschikt over precisie kogellagers en een naaflengte van 60 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel biedt een statische draagkracht van 1600 kg en een dynamische draagkracht van 800 kg bij 4 km/h of 640 kg bij 6 km/h. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM en zware AGV-systemen.
Wiel 160 mm
Het Ultratech plus wiel is vervaardigd uit gietijzer met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm uit gegoten Ultratech polyurethaan. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgat van 20 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers. Dit wiel heeft een statische draagkracht van 1600 kg en een dynamische draagkracht van 800 kg bij 4 km/h of 640 kg bij 6 km/h. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, heftrucks en zware AGV-systemen.
Wiel 200 mm
Het Ultratech plus wiel is vervaardigd uit gietijzer met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm uit gegoten Ultratech polyurethaan. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgat van 20 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers. Dit wiel heeft een statische draagkracht van 1600 kg en een dynamische draagkracht van 800 kg bij 4 km/h of 640 kg bij 6 km/h. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, heftrucks en zware AGV-systemen.
Wiel 125 mm
Het Supratech wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een thermoplastisch rubber loopvlak. De naaflengte bedraagt 36,5 mm met een asgat van 8 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg, waardoor het geschikt is voor rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en diverse transportapparatuur.
Wiel 98 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit aluminium met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 98 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm en een naaflengte van 40 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een statische belastbaarheid van 600 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 300 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor professionele zwenkwieltoepassingen.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidende wiellichaam uitgerust met precisie kogellagers. Het loopvlak is vervaardigd uit een elastische band die niet-markerend, antistatisch en gevulkaniseerd is. Het wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 100 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardige wielcomponent voor zwenkwielen met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam en een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak voor optimale grip en duurzaamheid. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgat van 8 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers voor soepele beweging. De dynamische draagkracht is 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bedraagt.
Wiel 175 mm
Het Maxtech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 175 mm en een loopvlakbreedte van 30 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een asgatdiameter van 8 mm met een naaflengte van 44 mm. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 75 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belasting maximaal 150 kg kan bedragen, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Wiel 175 mm
Het Maxtech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 175 mm en een loopvlakbreedte van 30 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een asgatdiameter van 8 mm met een naaflengte van 60 mm. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 75 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 150 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Wiel 200 mm
Het Maxtech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 30 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een asgatdiameter van 8 mm met een naaflengte van 44 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen die betrouwbare mobiliteit vereisen.
Wiel 200 mm
Het Maxtech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 30 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak. Het wiel beschikt over precisie kogellagers en heeft een asgatdiameter van 8 mm met een naaflengte van 60 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen die betrouwbare mobiliteit en duurzaamheid vereisen.
Wiel 200 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 46 mm, vervaardigd uit polyamide met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak. Het wiel beschikt over precisie kogellagers en heeft een asgatdiameter van 20 mm met een naaflengte van 60 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 400 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 800 kg is, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 150 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, met een naaflengte van 35,5 mm en een asgat van 8,3 mm diameter. Het wiel beschikt over een zink gegoten lichaam en een loopvlak van massief rubber, zwart, elektrisch geleidend materiaal, uitgerust met precisie kogellagers afgedicht. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Wiel 100 mm
Het Duratech silent wiel is vervaardigd uit Polyamide met een identiek aan wiel loopvlak en heeft een diameter van 100 mm, een loopvlakbreedte van 36 mm en een naaflengte van 45 mm, waarbij de asgat diameter 8,4 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagersgedempt en heeft een dynamische draagkracht van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg bedraagt, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen waar stille werking en hoge belastbaarheid vereist zijn.
Wiel 125 mm
Het Duratech silent wiel is vervaardigd uit Polyamide met een identiek aan wiel loopvlak en heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm en een naaflengte van 45 mm, waarbij de asgatdiameter 8,4 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagersgedempt en heeft een dynamische draagkracht van 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bedraagt, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen waar stille werking en hoge belastbaarheid vereist zijn.
Wiel 125 mm
Het Maxtech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. Het wiel heeft een polyamide lichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgat diameter van 20 mm. Het wiel heeft een statische draagkracht van 600 kg en een dynamische draagkracht van 300 kg bij snelheden van 4 km/h tot 6 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 100 mm
Het Elastech heat wiel is vervaardigd uit aluminium met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgat van 8,3 mm diameter. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij en heeft een loopvlak van demping, hittebestendig materiaal. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.