Wiel 160 mm
Ultratech
Bestelnummer:
199864992
EAN:
4031582445176
Productnummer:
ICP 160x50-Ø20 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Ultratech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd ui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Het Ultratech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit Ultratech polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een aluminium body en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De hub heeft een lengte van 60 mm en beschikt over een asgatdiameter van 20 mm voor eenvoudige montage. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 1600 kg dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 640 kg bij 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h. Het Ultratech wiel is speciaal ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, heftrucks en reparatiebedrijven, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.